日立能源开发预装式室内变电站,主要源于客户要求整体交付时间短、现场工作量尽可能少。较小的配电变电站被细分为集装箱大小的模块,可以在工厂制造、组装和测试,从而实现轻松运输,并在现场快速安装和调试。
预装式构造使设备免受环境影响,从而提高变电站的可用性和可靠性。可以不用围栏,这样既简化许可,又增强变电站的美观。
定制和紧凑的解决方案占地面积小,包括带插头式触点的即用型主电缆和辅助电缆。应用范围从小型配电系统到可再生能源发电的集成。快速安装与拆卸也使其易于搬迁,非常适合在维修或维护现有主变电站期间用作辅助变电站。
为什么选择日立能源?
- 经过工厂测试的装置可在数天内安装并投入运行
- 全球服务网络覆盖 100 个国家/地区,提供有力支持
- 成熟、先进的设备
- 单一来源责任,自有完整系统集成功能
- 保证达到高质量、健康、安全和环境标准
- 优化的解决方案,实现高性能、效率、灵活性、可靠性和低生命周期成本
- IEC 61850 控制、保护和通信系统,实现本地和远程控制和监测