Grid-eMotion 闪存

20 秒内充电

这种闪充技术以前称为 TOSA,可在行驶途中车站实现超快充电,优化运营商的运营成本和可用性

Grid-eMotion® Flash 充电解决方案是城市公共交通的可行解决方案,使对讲机、大型和重型电池、续航里程和进度限制以及温室气体和噪音排放成为过去。

日立能源 已开发和优化了闪充技术和车载牵引设备,使其适用于高频次和大容量的公交线路。通过选择适当的技术并确保高效的能源管理,该系统每年可以减少多达 1,000 吨,累计约 600,000 公里的汽车线路二氧化碳排放。此外,电动公交的能源成本比柴油客车低30%。


特点:

  • 在公交车站安装的全自动快速充电站
  • 无需接触网
  • 充电时间仅需20秒
  • 短程及成本优化的车载电池
  • 电池容量从 70 到 130 kWh
  • 18 米和 24 米巴士解决方案
  • 零排放公共交通解决方案
  • 基础设施和公交车之间无需通信
  • 有着与柴油车队相同的时间表、频率、乘客数量和公交车数目
  • 根据当地电网要求和线路运营情况,可选择用于峰值削减的能量存储解决方案。
Grid-eMotion™ Flash Charging Technology

以人为本的能源 

在法国南特,日立能源独特的闪充技术 Grid-eMotion ® Flash 正在帮助城市向可持续交通转型。
该解决方案使公交车运营商 Semitan 能够在乘客停靠点的十几秒钟内为其电动公交车进行充电。此外,电池尺寸的减小增加了载客容量。凭借这种解决方案,乘客现在可以享受更清洁、更安静、更顺畅的旅程。

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您