Grid-eMotion 车队

用更少的钱充电更多


可扩展、模块化且完全可定制的解决方案,用于智能公共和商业交通的大规模电动车辆充电。

日立能源通过现金的交流/直流整流技术,减少达60%的车辆停放场所占用空间,并通过集成的数字生态系统来优化电网的能源消耗。

Grid-eMotion® Fleet  是一款电动汽车车队充电解决方案,旨在提供与公用电网连接的灵活性,并确保符合电力质量要求。充电功率从 50 到 600kW 不等,安装于机柜中,便于维护。这个设计确保了充电点的兼容性和可扩展性,可同时适用于现有及未来电车的直流充电方式(受电弓和充电插头式)

大型车队的充电基础设施必须在有限的空间内提供高效的运营。


优势:

  • 减少空间要求和布线
  • 简化界面
  • 降低谐波失真
  • 减轻停车场安装负担
  • 提高可靠性、可用性和可维护性
  • 减少现场活动,缩短交付时间,降低项目延迟风险
  • 集装箱化,全套组装、测试完毕,随时可安装
  • 与 SCADA、能源管理系统集成(开放式充电点协议 - OCPP)
  • 电池储能系统或光伏/太阳能发电厂的整合
  • 已运营有电车、地铁或无轨电车的客户连接到现有的直流电网
Grid-eMotion™ Fleet