选择您的地区和语言

菜单

油浸纸 (OIP)套管

油浸纸(OIP)特指使用牛皮纸类卷绕电容芯并浸渍在变压器级矿物油中的套管。油浸纸套管的陶瓷绝缘子通常分为上部空气侧和下部油侧,油浸纸套管也可以装配由其他材料制成的上、下绝缘子,比如环氧树脂或纤维聚合物。

日立能源为交流和直流变压器以及电抗器提供了各种不同的油浸纸电容式套管系列。设计细节因电压和额定电流而异。

为何选择日立能源?

  • 产品种类齐全,性能优异,可满足不同苛刻的使用要求
  • 40年全球各地的稳定运行
  • 先进的生产设备和100多年的变压器组件制造经验
  • 独特的拉杆系统不用降低油位方即可安装、拆卸
  • 世界上使用最广泛的800kV及以上套管

产品系列