RESIBLOC®树脂浇注变压器具有卓越的机械强度,在机械应力较高的环境中(如极端气候,循环负载和短路作用力中)耐受运行。RESIBLOC变压器线圈是密封浇注,不使用模具,最大限度地保证设计灵活性。它防火、防爆。
RESIBLOC变压器的所有工艺符合 DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和BS OHSAS 18001标准的规定。
环氧树脂是一种具有超高机械性能的材料。
现代绕线工艺由绕线机电子控制,确保了玻璃纤维和环氧树脂的均匀分布,以及线圈的高精度制造。 绕组层间及外层均用浸润耐热等级为F级的环氧树脂的玻璃纤维丝缠绕。绕组制成后,将此一体化绕组放在专用烘房中固化,呈现坚实的,更加优化的整体。RESIBLOC技术能够避免对变压器周围的环境造成污染,进一步消除了火灾隐患。在极端严峻的条件下(环境温度很低,高温,化工行业,潮湿环境或突然出现峰值过载情况),RESIBLOC变压器满足严格的电气参数要求,且要求最少的维护。