干式配电变压器

配电变压器确保了用电的安全电压,但它们通常位于人口密集区或敏感生态系统附近。在这些地方使用油浸式变压器可能存在引发火灾和油泄漏的风险,对人类和环境构成威胁。因此,干式变压器成为了更受青睐的选择。客户越来越多地选择干式变压器,以减少环境污染和火灾风险。

干式变压器不仅不含油,其所有组件均为固态,没有闪点,也无需使用套管,从而消除了火灾和油泄漏的主要隐患。此外,干式变压器所使用的大多数绝缘材料易于回收。而且,由于安装成本较低,且无需配备灭火系统,干式变压器的总体拥有成本也相对较低。

日立能源在干式变压器的开发、制造和供应方面拥有超过40年的经验,一直走在技术创新的前列。日立能源提供的干式变压器系列,电压可达到72.5千伏,符合IEC、ANSI等所有主要国际标准。 

得益于技术的进步,日立能源成功设计并安装了能够承受100千伏/550千伏基本冲击水平(BIL)的干式变压器,为这种可持续且环境友好的变压器技术在次级应用铺平了道路。

这些变压器在满足电气系统需求和适应极端气候条件方面均符合严格的标准。日立能源的干式和铸造变压器几乎无需维护,并严格遵循ISO 9001等国际和行业标准进行生产。

 

为什么选择日立能源?

  • 40多年的行业经验
  • 成熟的技术涵盖各种应用场景
  • 持续的创新、研究和开发,始终以客户需求为导向
  • 全球超过40,000台干式变压器稳定运行

我们的线圈技术

真空浇注线圈(VCC)变压器
RESIBLOC® 雷神干式变压器
开放绕组变压器

我们的解决方案

CompactCool 技术
采用瞬态电压保护 (TVP) 技术的变压器
HiDry干式变压器 (> 40.5 kV)
线路电压调节器
网络变压器
自耦变压器
Earthing transformers
低压变压器 (< 1.1 kV)

相关产品

Distribution Transformers Panels
配电变压器
牵引变压器
电抗器和电感器
变压器服务
变压器绝缘和组件
LYS186599_2
变压器

相关新闻和事件

日立能源推出创新型即插即用式无油牵引变压器

RESIBLOC®Rail干式牵引变压器配备有集成冷却系统,旨在降低二氧化碳排放量和总运营成本,同时提高能效。

innovative oil-free and plug-and-play traction transformers
power plant engineer for substation

Contact us

Submit your enquiry and we will contact you