选择您的地区和语言

菜单

开放式线圈变压器

真空压力封装(VPE)变压器为满足美国海军严格的舰艇应用而开发。我们选用了多种密封工艺,加强防护功能,抵抗潮湿、盐雾、灰尘和工业污染物。密封工艺使用树脂,绝缘性极佳,经久耐用。真空压力封装(VPE)变压器机械性能优良,抗短路,防火,防爆,而且比真空浇注变压器更轻。
 
真空压力浸渍(VPI)变压器机械性能优良,抗短路,防火,防爆,而且无液体渗漏。
 
我们这两种工艺的变压器均符合ISO9001标准和UL认证。
 

产品范围

  • 功率达30 MVA
  • 高压达36 kV
  • 低压达 24 kV
  • E2级“冷凝和湿度性能”认证, C2级“耐气候性能”认证, F1级“防火性能”认证
  • 频率: 50 Hz, 60 Hz, 16 2/3 Hz 
  • 冷却方式: AN / ANAN / ANAF / AFWF 
  • 绝缘等级: F and H
  • 局部放电<10 pC
  • 罩壳防护等级: IP00 - IP54

为何选择日立能源?

  • 值得信赖的人力和财力资源
  • 多用于低压变压器
  • UL认证