真空浇注线圈(VCC)变压器

日立能源的真空浇注线圈(VCC)变压器采用先进技术设计,能够支持化学加工、超重型牵引和重工业应用中的极端条件。 日立能源在设计和制造方面具有灵活性,能够生产椭圆形或圆形的铁芯和线圈组件,以实现优异的空间利用。

这些配电变压器几乎无需维护,并且按照工业和国际标准制造。

VCC 干式配电变压器具有防潮性能,适用于潮湿或严重污染的环境。它们是湿度高于95%以及温度低至-40°C环境下的理想变压器。这些变压器所需空间和土建工程较少,且无需特殊安全特性(如火灾探测)。由于热老化和电介质老化低,它们免维护且能够延长变压器寿命。由于可以安装在靠近用电点的位置,从而减少了负载电缆的损耗。这些变压器安全且环保,减少了环境污染,且不存在易燃或污染性物质泄漏的风险。具有高抗短路能力,并且能够支持过载运行。此外,该产品能够承受极为严重的滚动和振动条件。

 

产品范围

  • 容量达63 MVA
  • 高压等级可达72.5 kV
  • 低压等级可达24 kV
  • 绝缘等级:E3、C3、F1
  • 局部放电:<10 pC
  • 防护等级:IP00 - IP54
  • 绝缘系统温度:155°C(F级)和180°C(H级)

 

为什么选择日立能源

  • 30多年来服务于市场,拥有丰富的经验,并在全球范围内拥有众多参考案例
  • 尊重人员和财产安全
  • 符合所有变压器的标准
  • 基于制造方法和技术的产品质量优异,包括绕组
  • 适合在强振动环境下运行
  • 在相对湿度100%以及含有盐雾和灰尘的空气中具有优异性能
真空浇注线圈(VCC)变压器

了解更多

欧盟 EcoDesign 产品信息

欧盟的生态设计指令及相关的Regulation 548/2014对变压器损耗有要求,要求制造商在互联网上公布符合规定的典型变压器的额定功率、负载损耗、空载损耗以及主要组件的重量和类型等信息。这些典型值在欧盟生态设计产品信息中被指定为一级要求。

负载损耗和空载损耗值为最大值,不允许向上浮动。如果在工厂例行测试中某个值超过最大值,则该变压器不符合法规,不允许在欧盟使用。 

请注意,所标明的重量值取决于每台具体变压器的规格,可能会有所不同。这些值还取决于所使用的具体等级的电气钢。变压器设计和所用材料会随着材料价格的变化而不断变化。 

日立能源还可以提供符合二级损耗要求甚至更低损耗的变压器。 作为一家致力于能效的公司,日立能源是超高效变压器的领先制造商,并能够为您提供能效和可持续发展的咨询服务。 

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您