油浸式配电变压器

日立能源的油浸式变压器是根据严格的行业和国际标准制造的。我们的油浸式变压器可以用于室内和室外应用,并可以提供有载或无载分接开关。

 

产品范围

  • 油浸式配电变压器
  • 干式配电变压器
  • ANSI、IEC 和 ISO 9001 国际标准
  • 应用:
    • 公用事业
    • 可再生能源
    • 石油和天然气
    • 工业
    • 数据中心

为什么选择 日立能源配电变压器?

  • 超过40年的市场经验
  • 广泛的配电变压器产品组合,可满足具有挑战性的要求
  • 完善和已验证的技术,适用于各种应用
  • 根据客户需求持续创新、研发
  • 拥有广泛的产品专业知识,以保持设计、制造和测试的一致性
  • 具有大量的型式试验设计数据库
  • 全球超过 40,000 台干式变压器的应用

我们的产品和服务

单相配电变压器高达 315 kVA
小型配电变压器
中型配电变压器(316-2,499 千伏安)
中大型(容量高达 10 MVA)和大型(容量高达 25 MVA)配电变压器
配备 TXpert™ 的数字化配电变压器

相关产品

Distribution Transformers Panels
配电变压器
干式配电变压器
牵引变压器
LYS186599_2
变压器
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系