芯式变压器

虽然 变压器 有多种尺寸和配置,但它们由两个主要组件组成:芯体,由高渗透性、晶粒取向的硅电钢制成,分层成片,以及绕组,由缠绕在芯体周围的铜导体制成,提供电气输入和输出。核心和绕组存在两种基本配置 - 核心和外壳形式。

在芯型电源中,圆柱形腿部绕组覆盖芯腿部。

产品范围:

  • 单位额定值:高达 1,500 MVA
  • 初级电压:高达 1,000 kV
  • 二次电压由发电机电压定义
  • 提供负载分接头更换器
  • 单相或三相

为什么选择日立能源核心型变压器

  • 自 1995 年以来,我们的交付量已超过 1,400 台
  • 短路性能是行业标准的两倍
  • 在满足客户性能要求方面具有良好的记录(要求提供我们的测试车间故障统计数据)
  • 12 家工厂,一种全球方法 – 带来一致性、交付性能和技术

 

Product image for: 芯式变压器

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您