干式电抗器

可根据技术规范定制各种产品,不论少量或批量、空心或铁心式。从相移到谐波抑制,这些组件在各种应用及工业中使用。

对于中压(MV)电抗器,有时需要采用环氧树脂绝缘技术,而常见的中低压应用则采用真空压力浸渍(VPI)技术。日立能源的干式反应器是电力质量管理、损耗降低、成本调整和信号整形的基本组成部分,可以转化为装备应用的总体成本降低。

 

产品范围:

  • 覆盖1kVAr 到几百万VAr
  • 单相或三相 
  • 电压等级可达 36 kV
  • 针对高频应用(最高25 kHz)的特殊设计
  • 具有不同类型的冷却方式:AN(自然风冷)、AF(强制风冷)或WF(强制水冷)
  • 适用于任何类型的外壳

为什么选择日立能源

  • 注重人和财产安全
  • 灵活满足客户需求
  • 灵活的应用选择
  • 强大的工程和 日立能源设计

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您