可调并联电抗器

控制电网电压稳定性的可选方案

为了改进消耗的无功功率的调节,反应器还可以具有可变额定值。如果负载变化缓慢,通常情况下(季节性、日常或每小时)如此,可变串联电抗器(VSR)可以成为某些客户应用的经济解决方案。VSR允许客户根据时间的变化持续调整补偿。

它们避免了定值电抗器频繁的切入和断开操作,从而消除了有害的电压波动。可调并联电抗器不论在当前电网或未来的电网中,都能使用,并满足需求。此外,VSR 还可与其他系统交互,例如静态var补偿器 (SVC) 和高压直流 (HVDC) 链路,以优化系统运行,并在故障期间提升动态容量。

因此,可调并联电抗器是用于随时间变化的负载条件下提高电压稳定性和电能质量经济选择之一。它们已经成熟,并且有几个在全球范围内运行。

 

产品范围

  • 可调并联电抗器包括 550 kV 范围*
  • 三相电抗器可达300 Mvar*
  • ANSI 和 IEC 标准
  • 应用领域:电力公司、可再生能源和工业

*仅作为参考,电压和无功功率限制可能因测试设施容量而异

 

为什么选择日立能源作为优选合作伙伴?

  • 稳固的设计和卓越的制造确保了产品超常稳定的可靠性
  • 技术领导者
  • 拥有行业内可观的平均故障间隔时间
  • 日立能源利用聚焦工厂概念,为特定产品带来出色的体验,在设计、制造和测试方面具有极高的一致性
  • 所有日立能源工厂都采用共同的设计平台,在产品设计方面拥有一流的经验、一致性和可重复性。
  • 日立能源采用一流的制造和质量流程,确保我们的电抗器能够满足严格的要求。
可调并联电抗器

相关产品

并联电抗器
Hitachi Energy's power transformers
电力变压器
变压器绝缘和组件
变压器服务
LYS186599_2
变压器