变频器 (VSD) 变压器

提供干式或油浸式产品

变频器 (VSD)用于控制许多工业应用中电子电机的转速。这些应用通常包括泵、通风机、压缩机、输送带、轧机、造纸机以及制造和其他工业中使用的无数不同机器。VSD 还用于发电和气体膨胀器。

 

产品范围

  • 对于双绕组变压器,低压 VSD 通常为 200 至 4,000 kVA
  • 对于三绕组变压器,低压 VSD 通常为 160 至 5,000 kVA
  • 中压变频器的功率范围通常为 500 kVA - 40 MVA

为什么选择日立能源?

  • 在过去30年中,我们已制造超过6000台变压器,拥有可靠的业绩记录
  • 适合各类变频器供应商的通用设计工具
  • 紧凑型和轻量级变压器完全符合客户的规格
  • 根据需要为工业领域(如石油和天然气行业)提供防爆认证的变压器

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您