Energy life cycle partner: Hitachi Build

与您一路相伴的合作伙伴:建设

一路相伴的合作伙伴:建设

项目无论大小都有风险。公司比以往任何时候都更依赖合作伙伴来帮助他们以尽可能低的风险和尽可能高效的方式建设项目。日立能源将 IT 和 OT 相结合,实现整个能源价值链的高效、灵活和弹性运营。  从数字项目管理到可自行部署的解决方案,我们的解决方案有助于满足不断增长的电力需求,同时也帮助我们的客户尽可能实现价值提升。

全球首条长江下输电线路

日立能源与中国国家电网公司 (SGCC) 合作,在苏通隧道中铺设了第一条 1,000 千伏 (kV) 气体绝缘输电线路 (GIL),将清洁能源从西部输送到华东地区。工程挑战包括在长江口下铺设线路,横跨 5.4 千米宽,75 米深的水域。苏通项目是世界上第一个在传输隧道中采用特高压气体绝缘输电线路技术的项目。

0K

密切互联的专家

数字项目管理

除了高质量、集成、预设计、预测试的即插即用解决方案外,日立能源还使用新的数字技术来降低风险,并通过在整个构建阶段全面了解整个项目,按时、按预算交付项目。  

远程调试

远程调试通过跨时区联络所有利益相关者,在构建阶段远程测试和验证资产的适当功能,有助于快速交付。此外,它还通过将人员从现场测试中撤离来提高安全性。

0+

遍及 90 多个国家/地区

0+

提供 200 多年的综合知识

培训和发展

在建造阶段,我们确保向客户传授相关知识,以便能够在资产的整个生命周期内正确操作和维护资产。借助创新的数字技术,可以远程访问虚拟培训,从而提高整个组织的培训覆盖范围并加快培训进度。

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系