Hitachi Energy e-meshTM PowerStoreTM ist eine skalierbare Microgrid- und Energiespeicherlösung, die für eine zuverlässige Energieverfügbarkeit, Netzstabilität, eine höchstmögliche Durchdringung mit erneuerbaren Energien und ein intelligentes Steuerungssystem sowohl für netzgekoppelte als auch für netzunabhängige Systeme ausgelegt ist.
Die Hitachi Energy e-meshTM Plattform ermöglicht es dem PowerStoreTM , sich mit verschiedenen Energiequellen wie Hitachi Energy, Generatoren für fossile Brennstoffe und erneuerbare Energien zu verbinden, um eine unterbrechungsfreie und hochwertige Stromversorgung zu gewährleisten. Das modulare Konzept des Produkts bietet die Flexibilität, verschiedene Anforderungen von Microgrid-Anwendungen zu erfüllen. Außerdem wird PowerStoreTM durch die Automatisierungskomponente e-mesh™ SCADA & Control für eine effektive Überwachung und Steuerung unterstützt.
e-mesh™ PowerStore™ ist in zwei Ausführungen erhältlich, integriert und modular, für Installationen in Versorgungsunternehmen, abgelegenen Gemeinden, unabhängigen Energieerzeugern, Gewerbe- und Industriebetrieben, die eine breite Palette von Leistungsstufen abdecken. (50 kW bis zum MW-Bereich).