地域と言語を選択してください

メニュー

バルト海ケーブル

スウェーデンとドイツを結ぶHVDCケーブル

バルト海における海底ケーブルは、スウェーデンとドイツの送電網を結ぶ世界最長級のHVDC送電線です。所有者は、ヨーロッパ有数の再生可能エネルギー発電事業者であるノルウェーのStatkraft,社の子会社、Baltic Cable AB社です。

スウェーデンとドイツでは、電力消費と発電のパターンが異なるため、電力相互接続が相互に有利になります。バルト海ケーブルHVDCリンクは、スウェーデンとドイツの電力エネルギー資源をプールし、両国の送電網の既存能力を補完・最適化することを可能にします。

直流450kVで600MWの容量を持つバルト海ケーブルは、新規発電所の建設を延期し、既存の発電所をより効率的に利用することを可能にしました。当社は、ドイツのバルト海沿岸にあるHerrenwyk変換所と、スウェーデン南部のKruseberg変換所、およびHVDC海底ケーブルを納入しました。

主なデータ
稼働年 1994
送電容量 600 MW
極数 1
交流電圧 400 kV (両端)
直流電圧 450 kV
直流ケーブルの長さ 250 km
架空直流送電線 12 km
HVDCを選ぶ主な理由 海上横断の長さ
用途 電力網の相互接続

関連リンク