地域と言語を選択してください

メニュー

 グリッド および 生成 管理 

Network Manager でリアルタイム制御を実現

ミッションクリティカルなアプリケーションで動的グリッド条件にリアルタイムで対応し、発電、送電、配電、電力市場全体の制御を可能にします。

コンジットパワーがクラウドでNetwork Managerを迅速に立ち上げる

コンジットパワーが、監視制御システム(SCADA)と発電管理システム(GMS)を AWS のクラウド環境に導入し、安全で信頼性が高く、拡張しやすい形で制御室システムを遠隔運用している事例をご紹介します。

現在と将来の双方のニーズに対応できるよう設計された、柔軟で将来性のあるソリューション

厳しさを増す気象条件、拡大するエネルギー需要、再生可能エネルギーの高い導入率、そして複雑化する運用環境が、毎日電力網に大きな負荷をかけています。 

Network Manager は、データ・人・システムをリアルタイムで調和させ、電力網の運用における強靭性と信頼性を最大限に高めます。 

ネットワーク・マネジャーのメリット

将来を見据えた当社のネットワーク・マネージャーでは、次のことが可能になります。
シームレスに統合
数百万のデータ・ポイントに接続し、Network Manager やその他のサードパーティ・アプリケーションと安全かつスムーズに統合できます。
高速で展開
迅速な導入でアップグレードからアップデートに移行。
容易なスケーリング
Network Manager をオンプレミス、クラウドベース、またはハイブリッドのソリューションとして展開し、必要に応じてリアルタイムで動的に拡張します。

最新のUI:グリッド制御を明確かつ迅速に実現

SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)、GMS、EMS、WAMS、ADMS全体で単一のUIを使用します。個別最適化された画面配置、地理情報表示、使いやすい操作体系により、状況把握の精度を高め、業務プロセスを効率化し、研修時間の短縮を実現。より迅速かつ確信を持って電力網を運用できます。

Network Manager WAMS - グリッド運用の未来を管理するために最新化

私たちは 2024 年にパリで開催された CIGRE にて、リアルタイムの電力網運用を近代化するNetwork Manager WAMSを発表しました。WAMS により、電力事業者は潜在的な問題がエスカレートする前に検出できます。SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)/EMSと統合し、1つのユーザーインターフェースを通じて可視性を提供し、プロアクティブなグリッド管理を実現します。

注目コンテンツ

業界の先進企業が Network Manager を活用し、どのように課題を解決し、飛躍的な成果を実現しているのかをご覧ください。

関連ソリューション