エネルギー産業における主な動向
安定的で手頃な、排出ゼロの電力供給は、これまで以上に難しさを増しています。差し迫ったエネルギー課題に対応するためには、再生可能エネルギーを統合し、需要を満たし、レジリエンスを確保することが欠かせません。
80 %
2011年以降の気候関連の停電の増加
> 50 %
2050年までの世界の電力需要の伸び
50 %
2050年までに再生可能エネルギーによる全世界での発電設備
新しい電力の時代に、課題を突破のチャンスへと変える
エネルギー業界は、ひとつの問題ではなく、複雑な課題が同時に押し寄せる状況にあります。インフラの老朽化や需要の不安定化から、規制の精査や気候変動による混乱まで、プレッシャーは高まっています。
しかし、多くのソリューションは依然として分断されており、資産ライフサイクル全体でデータの価値を十分に引き出せていません。その結果、生産性の低下、運用コストの増加、安全で持続可能かつ手頃な電力を届ける力の制限につながっています。
いま求められているのは、資産ライフサイクルのあらゆる段階をつなぎ、より賢く、迅速で、強靭な成果を生み出す一体的なアプローチです。
供給と需要の不安定さ
エネルギーインフラの老朽化
サイバーセキュリティと規制上の課題
断片的な仕組みと途切れた意思決定
日立エナジーのエンタープライズソフトウェアソリューションを選ぶ理由
当社は、資産のライフサイクル全体にわたり、計画、構築、 運用、 保守という、複雑さと 最適な 意思決定を結び付けることができます。
当社のエンドツーエンドのエンタープライズソフトウェアソリューションでは、次のことができます。
- オペレーションの調和
- 資産パフォーマンスの最大化
- 意思決定の最適化
接続されたソフトウェア製品であらゆる状況で先手を打つ
緊急時に迅速に行動する
予期せぬ事態が発生したとき、ADMS と Service Suite X が連携して停電を検知し、作業員を手配し、迅速な復旧を調整します。これにより、サービスの継続性を保ち、地域の安全を守ることができます。
プロアクティブな管理で信頼性を向上
問題をエスカレートする前に検出し、 資産パフォーマンス を最適化し、グリッドの安定性を高めます。WAMSは、リアルタイムの意思決定のための高周波フィールドデータを提供し、APMは予防的なメンテナンスと信頼性の高い運用を可能にします。
資産ライフサイクル全体で最適な意思決定を実現
銀行の予測と市場洞察が投資と戦略を導き、SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)と商業イネーブルメントソリューションがグリッドの信頼性と収益性を確保します。予測的資産管理は、パフォーマンスを最大化し、リスクを軽減します。
つながるソリューション、ゆるぎない意思決定
当社チームまでお気軽にお問い合わせください。エネルギー資産のライフサイクル全体で、業務の効率化、投資の最適化、そしてデータに基づく迅速な意思決定をどのように支援できるかをご紹介します。