HMAX Energyは、三つの柱を軸に構成されています
計画
データに基づくインサイトにより、資産のライフサイクルと運用効率を最適化
運用チームと保守チームが、AIを活用したデータモデルの推奨事項に基づいて、情報に基づいた意思決定と計画を行えるようにします。
予測
資産監視を用いて
問題を早期に検出
接続された資産データと環境データを分析して、摩耗の早期兆候を特定し、異常な挙動にフラグを立てます。
防止
リスクを先回りして低減し、
設備に寿命を延ばす
定期的なヘルスチェックに加え、専門チームのサポートによるAI強化型の性能・シミュレーションモデルにより、重要機器の残存寿命を最大化します。
HMAX Energyのリファレンスケースに基づく成果
60 %
迅速な緊急対応と故障防止による収益損失の削減
50 %
早期検出による変圧器故障の削減
75 %
問題を未然に発見することによる修理コストの削減
お客さまの声
日立のHMAX
日立のHMAXは、先進的なAIと、日立が培ってきた社会インフラに関する深い専門知識を組み合わせ、エネルギー、産業、モビリティといった世界で最も重要な分野に変革的なテクノロジーを提供する次世代ソリューション群です。物理資産およびデジタル資産から得られる膨大なデータを活用し、先進的なAIを統合し、日立の卓越したドメイン知識を組み合わせることで、HMAX は社会インフラが抱える最も複雑な課題に取り組み、お客さまと社会に最大の成果と価値をもたらします。HMAX は Lumada 3.0 戦略が具体化したものであり、AI分野の新たな発展に対する日立の貢献を示すものです。
HMAX Energyの営業窓口
詳しく知りたい方はこちら
当社チームよりご連絡いたします。