地域と言語を選択してください

メニュー

Customer Success Story

キャンパス交通システム、サウジアラビア王国

リヤドにおけるゼロエミッション公共交通の実現

スペインのゼネコンであるSICEは、リヤドのキングサウド大学に最新の電化高速輸送システムを導入するため、サウジ・ビン・ラディン・グループと設計・調達・建設契約を締結しています。

トロリーバスの路線は全長10kmで、トロリーバスルート上に2つのプラットフォームを持つ12の閉鎖型空調ステーションがあります。合計12台の全長19.5mの単車型電気バスが、直流750Vで運行します。バスは敷地内を別系統で走行し、交差点では他の道路との優先制御を行い、スムーズで効率的な移動ができるようにします。

当社はSICEからトラクションパワーの供給と配電システムを提供し、3つの電鉄用直流変電所とSCADA制御・監視システムの設計、エンジニアリング、試験、試運転、据付を担当します。

電鉄用直流変電所は13.8kVのローカルグリッドに接続され、交流を直流に変換して必要なトラクション電圧の架空線に供給します。

メインデータ
試運転年月: 2012年
電源電圧: 13.8 kV, 50 Hz
トラクションシステム: 直流(DC)
電圧: 750 V
電力: 3 MVA
用途: トロリーバスシステム