電気自動車の普及に関しては、普及できるかではなく、どれだけ早く普及できるかが焦点となります。都市では電気バス、工業用では電気貨物輸送、一般向けでは電気自動車があります。しかし、充電インフラの現状は、社会の需要を満たしておらず、この新しいモビリティ時代の成長を支えるには十分ではありません。斬新でサステナブルなエネルギーソリューションへの投資は、かつてないほどに対応が急がれています。
eモビリティの影響: 業界は都市交通の未来をどのように創造しているのか
公共交通機関の未来を動かす
- オペレーションのデジタル化
- エネルギーの最適化
- 場所を問わない充電
将来の充電インフラは、大規模プロバイダーの複雑なニーズに対応しなければなりません。交通網は利用者の増加に伴い有機的に成長するため、電化のソリューションはスケーラブルでなければなりません。アジリティの観点ではソリューションはモジュール化されるべきで、また、各都市の独特な地理的特性に対応するためには、カスタマイズ可能である必要があります。
eバスとメトロは、乗客数の増加や、流動的な運行とゼロダウンタイムにおける近代的な公共の要求に対応するために十分な備えが必要です。そのため、事業者は資産管理ソリューションを中心に、より信頼性の高い運行経路の自動化や制御を可能にする技術を求めています。
信頼性の高い運用リアルタイム確認
システムの360度表示
オペレーターは、車両のネットワークに電力を供給している電気システムにおいて、単一の統一された表示を必要としています。これには走行中の車両だけでなく充電設備も含まれます。公共のEVフリート向けにカスタム設計された高度なSCADAツールを使用すると、すべての資産をリアルタイムで監視・管理し、運用の整合性を確保するための適切なアクションを実行することができます。
メンテナンスコストを10~15%削減
高度な診断機能により、機器の不具合に迅速かつ先手を打って対処することができます。個別のシステムノードで発生する可能性のある障害について事前に警告します。条件ベースのメンテナンスでは、資産を継続的に監視し、アップグレードや修理の必要なタイミングと場所を通知します。
マニュアル診断60%以上削減
CO2排出量の削減コストの最小化
エネルギーを賢く管理
都市環境における車両フリートのエネルギーライフサイクルは複雑です。利用者の需要や交通状況など、無数の動的な要因が、いつ、どのくらいのエネルギーを車両で消費するかに影響を与えます。エネルギー管理システムを採用することで、フリートのサイズを最適化し、ネットワーク全体での環境負荷を削減できます。
信頼できるコミュニケーション基盤の確立
都市公共交通ネットワークは、予測不可能なさまざまな条件が影響を及ぼします。これには、セキュリティリスクやミッションクリティカルな通信が中断される可能性を含んでいます。マルチサービステクノロジーにより、ネットワークのすべてのお客さまに対して、信頼性が高く、安全で、管理可能な通信が保証されます。
電気バスネットワークへのデジタル接続
日立エナジー eモビリティチームに問い合わせる
ナレッジベース
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。