e-mesh™ SCADA
高度な可視化による分散型エネルギー資産の概要
従来型および再生可能エネルギー資産と接続負荷の監視と制御を行う簡易SCADAソリューション。
日立エナジーのe-mesh−(* SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)は、社内で設計・開発されたSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)プラットフォームで、従来型および再生可能エネルギー資産の最適な制御と信頼性の高い運用を保証します。これにより、e-meshのALXN 制御システムを介して、さまざまなエネルギー源間のシームレスな統合と接続が可能になります。安全で迅速な操作を可能にする、直感的で有益なユーザーインターフェースを備えています。
e-mesh™ SCADAは、将来性、信頼性、機能性、費用対効果において業界で高く評価されており、日立エナジーの主力SCADAプラットフォームでもあるMicroSCADA Proをベースとしています。e-mesh™ SCADAライブラリは、再生可能エネルギーから電力グリッドまで、さまざまなエネルギー資産をインテリジェントな視覚化のための単一の自動管理システムに統合しています。
e-mesh™ SCADAは、プラントを常に監視、診断、制御するための完全なシステムを提供します。内蔵のヒストリアン機能は、さまざまな種類のデータを収集し、安全なデータベースに格納するのに役立ちます。データベースは、高い精度と信頼性で大量のデータを長期間アーカイブするように設計されています。このプラットフォームには、外部ネットワークとの安全な通信のための強力で回復力のあるサイバーセキュリティ機能があり、複数の産業の事実上の通信規格に準拠しています。
主な機能
- エネルギー資産のリアルタイムでの監視、制御、最適化。
- インテリジェントな視覚化によるさまざまなエネルギー源の概要
- 簡単に拡張可能なスケーラブルなプラットフォーム
- ライフサイクルコストが低いため、費用対効果が高い
- 幅広い通信プロトコルをサポートすることで、お客さまの投資を保護
- さまざまなエネルギー資産をシームレスに統合するための標準インターフェイス。
主な利点
- 長年にわたって達成されている安全なデータ
- 情報に基づく意思決定を行うために、システムオペレータに人間工学的な視覚化を提供
- 再生可能エネルギーの利用を最大化し、二酸化炭素排出量を削減
- アプリケーション固有の変更のためのユーザーフレンドリーなエンジニアリングツール