ピークカットの目的は、変動が激しい負荷のピーク電力を賄うためだけに設置される受変電設備容量を削減することです。蓄電システムは、高速レスポンスとエミッションフリー動作を提供し、この用途に最適なソリューションとなります。ピークカットの設備は、電力会社ではなく、電力消費者が所有することが多くあります。
ピークカットの利点:
- ピークカットによる電気料金の節減
- ピーク時の発電コストを削減(ピーク時の発電機の必要性を低減)
- ピークが小さくなり、負荷が平準化されるため、インフラ投資を遅らせることが可能
日立エナジーは、数百キロワットから数十メガワットまでの電力需要に対応し、高圧・特高圧の系統接続を含むターンキー蓄電システムを提供しています。ターンキーシステムのプロバイダーとして当社を選定いただけると、システム全体に対する信頼できるパートナーとしてお客さまをサポートします。また、プロジェクトチームが責任を持って対応するため、プロジェクトのリスクと複雑さを最小限に抑えることができます。