地域と言語を選択してください

メニュー

スピニングリザーブ (瞬動予備力)

効果的なスピニングリザーブを提供するために、蓄電システムは、発電または送電停止に対応できる充電レベルに維持されます。

用途に応じて、システムは1分以内に応答し、非常用発電機が起動してオンラインになる間、ネットワークの連続性を維持するために電力を供給します。これにより、発電機は、スピニングリザーブ用のアイドル容量を維持する必要がなく、最適な出力で動作することが可能になります。また、バックアップ発電機をアイドル状態で稼動させる必要もなくなります。

日立エナジーは、数百キロワットから数十メガワットまでの電力需要に対応し、高圧・特高圧の系統接続を含むターンキー蓄電システムを提供しています。ターンキーシステムのプロバイダーとして当社を選定いただけると、システム全体に対する信頼できるパートナーとしてお客さまをサポートします。また、プロジェクトチームが責任を持って対応するため、プロジェクトのリスクと複雑さを最小限に抑えることができます。

Spinning reserve in energy storage systems

その他の用途

Contact us

Submit your enquiry and we will contact you