Switchsync® PWC600
最新世代のポイント・オン・ウェーブ・コントローラ
制御されたスイッチングは、コンデンサバンク、シャントリアクタ、電力変圧器、電源ケーブル、および伝送線の計画されたスイッチング時の有害な電気的過渡電流の軽減に寄与します。この方法は、従来の挿入前抵抗器に取って代わる、EHV 伝送線の再通電についても受け入れられています。1986年以来、世界中で数千のSwitchsync コントローラが納入されています。
SwitchsyncPWC600は、日立エナジーの最新世代のポイントオンウェーブコントローラです。以前のSwitchsync製品の完全な機能と信頼性を提供し、最新の通信プロトコルをサポートするイーサネットインターフェイス、およびユーザーに対する強化された機能と柔軟性も備えています。
Switchsync PWC600は、単極操作のサーキットブレーカ用に設計されており、各極を制御して、スイッチング負荷、サーキットブレーカ、および電力品質のウェーブ上の最適なポイントで閉じるか開くことができます。多様な構成でさまざまな負荷を切り替えられる前例のない柔軟性、サーキットブレーカの動作を追跡する包括的な監視機能、同じブレーカに接続された複数の負荷を処理する機能を備えています。パワー・トランスの場合、PWC600はコア内の残留フラックスを推定し、すべてのスイッチング・シナリオで通電過渡電流を最小限に抑えることができる。トランスミッション・ラインの場合、PWC600は、二次アークを検出し、保護トリップ後のサーキット・ブレーカー間の非周期的ギャップ電圧を予測して、スイッチング過電圧を最小限に抑え、自動再閉鎖中の電流ゼロの欠落を防ぐことができる。環境要因の変動やサーキットブレーカー特性のドリフトを補正します。直感的な構成ツール とローカルおよびウェブベースのユーザーインターフェイスにより、関連する機能に簡単にアクセスできます。本製品は、制御されたスイッチング性能の解釈を支援する、日時スタンプ付きの波形および動作記録機能を提供します。
日立エナジーの高電圧サーキットブレーカは、安定した動作時間と急勾配で安定した動的誘電耐力を特徴とする、制御スイッチングに適しています。
なぜ日立エナジー?
- 制御スイッチング技術のあらゆる側面に関するローカルおよびグローバルサポート
- 35年以上のドメイン経験と技術的な専門知識、さまざまなアプリケーションや環境に数千のSwitchsync コントローラをインストール
- サーキットブレーカとコントローラが連携する完全な制御スイッチングソリューションにより、複雑なスイッチングの問題を解決
スイッチ同期 コントローラ | メインアプリケーション | 回路ブレーカー操作の制御 | サーキットブレーカの動作 |
---|---|---|---|
IEC 61850準拠の最先端のSwitchsync コントローラ | |||
PWC600 | シャントコンデンサバンク、シャントリアクター、電力変圧器、電源ケーブル、伝送線 | 開閉 | 単極 |
関連商品
製品またはサービスに関するお問い合わせ
当社営業担当へのお問い合わせはこちらから