e-mesh™ SCADA
分散型エネルギー資産のインテリジェントな可視化
従来型および再生可能エネルギーの資産と接続された負荷の監視と制御のための簡素化されたSCADAソリューション
日立エナジーのe-mesh™ SCADAは、自社で設計・開発したSCADAプラットフォームで、従来のエネルギー資産と再生可能エネルギー資産の最適な制御と信頼性の高い運用を実現します。e-mesh™制御システムを介して、さまざまな電源間のシームレスな統合と接続を可能にします。また、直感的で情報量の多いユーザーインターフェースにより、安全かつ迅速なリアルタイムオペレーションを実現します。
e-mesh™ SCADA は、信頼性、機能性、費用対効果において業界で高く評価されている当社のフラッグシップ SCADA プラットフォーム MicroSCADA Pro をベースとしています。e-mesh™ SCADA ライブラリは、再生可能エネルギーの電源から電力網までさまざまなエネルギー資産を単一の自動管理システムに 統合し、インテリジェントな可視化を実現します。
e-mesh™ SCADA は、プラントの監視、診断、制御を一貫して行うための完全なシステムを提供します。内蔵されたヒストリアン機能により、さまざまな種類のデータを収集し、安全なデータベースに保存することができます。このデータベースは、長期間にわたって大量のデータを高い精度と信頼性で保存できるように設計されています。このプラットフォームは、外部ネットワークとの安全な通信のための強力で弾力性のあるサイバーセキュリティ機能を備え、複数の産業用デファクト通信規格に準拠しています。
主な特長
- エネルギー資産のリアルタイムな監視、制御、最適化
- さまざまな電源をインテリジェントに可視化
- 拡張性のあるプラットフォームにより、拡張が容易
- ライフサイクルコストが低く、費用対効果に優れている
- 幅広い通信プロトコルに対応し、お客さまの投資を保護
- さまざまなエネルギー資産をシームレスに統合するための標準的なインターフェイス
主な導入メリット
- 長年に渡る安全なデータ取得
- システムオペレータが十分な情報を得た上で意思決定できるよう、人間工学に基づいた可視化を提供
- 再生可能エネルギーを最大限に活用し、CO2排出量を削減
- 用途に応じた変更が可能な使い勝手の良いエンジニアリングツール
製品・サービス
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。
e-mesh™ SCADA
Overview of distributed energy assets with intelligent visualization
Simplified SCADA solution for monitor and control of traditional and renewable energy assets and connected loads.
Hitachi Energy e-mesh™ SCADA is an in-house designed and developed SCADA platform which ensures the optimized control and reliable operation of your traditional and renewable energy assets. It enables seamless integration and connectivity between various energy sources via e-mesh™ control system. It has an Intuitive and informative user interface that enables safe and fast real-time operations.
e-mesh™ SCADA is based on Hitachi Energy's flagship SCADA platform MicroSCADA Pro which is future proof and highly regarded in the industry for its reliability, functionality, and cost-effectiveness. e-mesh™ SCADA library integrates various energy assets from renewable generators to the power grid into a single automated management system for intelligent visualization.
e-mesh™ SCADA provides a complete system for cohesive plant monitoring, diagnostics, and control. Inbuilt historian features help to collect and store various types of data in a secure database. The database is designed to archive a high volume of data over a long time with high accuracy & reliability. The platform has strong and resilient cybersecurity features for secure communication with external networks and complies with multiple industrial de facto communication standards.
For more information, please download our brochure and datasheet.
Key features
- Real time monitoring, control and optimization of energy assets.
- Overview of various energy sources with intelligent visualization
- Scalable platform that is easily extendable
- Cost effective due to its low life-cycle costs
- It safeguards your investment with support to an extensive range of communication protocols
- Standard interfaces for seamless integration of various energy assets.
Key Benefits
- Safe data achieving over many years
- Provides ergonomic visualization to system operator to make informed decision
- Maximizes renewables utilization to reduce carbon footprint
- User friendly engineering tools for application specific modifications