EnCompass の合意事項
高電圧エネルギー機器は寿命に近づいていますか? 高可用性を通じてフリートのパフォーマンスを最適化するという課題に直面していますか?
カスタマーサービス契約は、高電圧機器のメンテナンスのノウハウをサポートします。故障事象の場合、通常、契約には工数、変位コスト、戦略的コンポーネントの交換が含まれるため、対応は非常に迅速です。
契約のフレームワークは、高電圧サービス内容のマトリックスに基づいています。日立エナジーとサービス契約を締結した時点での実際のニーズに基づいて、日立エナジーのサポートサービスポートフォリオから選択できます。提供されるサービスは、単純な単一窓口から複雑な完全な製品エンジニアリングサービスまで多岐にわたります。
EnCompass Agreementsユーザーの方は、以下 にログインしてください。ユーザーではないが、契約に関心がある場合は、このページの下部に表示されている日立エナジーのサービス担当者にお問い合わせください。
なぜ日立エナジー?
これは、多くの場合、機器のさまざまな側面がビジネスにとってどの程度重要であるかによって異なります。失敗した場合のコストはいくらですか、または生産性の損失にいくらかかりますか。
- 高電圧サービス では、単一窓口からフルスコープのシナリオまでサービス契約を提供し、電化システムの可用性と信頼性を確保します。
- 貴社のプロファイルに基づき、日立エナジーのサービスポートフォリオから、顧客サポート契約を締結する時点で、貴社固有のニーズに適応して、必要なサポートレベルを選択することができます。
- あらゆるニーズに合った範囲とサービスレベルで、あらゆるタイプの顧客に合わせて契約を結べます。
| エントリーレベル | レベル1 | レベル2 | レベル3 | |
|---|---|---|---|---|
| スキル開発サービス | 商品紹介 | 基本トレーニング | 高度なトレーニング | 顧客固有のトレーニング |
| 緊急サービス | 単一接点 | 合意された応答時間内のテクニカルサポート | 合意された応答時間内のオンサイト障害解析 | 合意された応答時間内にオンサイト修理を開始 |
| 診断と状態評価 | 初期状態評価 | 定期点検 | 状態監視サービス(リモート) | 現場状態評価(診断) |
| セルフメンテナンスサービス | Power Careポータルへのアクセス | マニュアルオンライン | インストール済みベースライフサイクルステータスレポート | スペアパーツ管理 |
| 保守サービスの提供 | メンテナンス要件評価 | 標準メンテナンス作業 | 高度なメンテナンス作業 | 保証の延長 |