Choisissez votre région et votre langue

Menu

Multiplexeur d’accès FOX605 pour les entreprises de services publics

Le FOX605 d’Hitachi ABB Réseaux électriques, qui fait partie de la famille FOX de solutions de communication par fibre optique d’ABB, les plus utilisées au monde, offre une solution de communication rentable pour les services publics d’électricité de tous les secteurs et marchés (ETSI, ANSI).

Conçu et testé pour l’environnement des services publics, le FOX605 combine les technologies de commutation de circuits et par paquets, y compris MPLS-TP, en un seul dispositif pour assurer la transmission des signaux traditionnels, des signaux de protection et du trafic local LAN par le biais d’un réseau central à commutation par paquets.

Côté réseau, le multiplexeur offre une fonctionnalité WAN raffinée, tandis que côté utilisateur, il prend en charge les interfaces LAN et les interfaces traditionnelles communes, ce qui permet une évolution progressive vers le monde de la commutation par paquets. La fiabilité du transport des données est garantie, peu importe l’état du réseau.

Les nouveaux déploiements peuvent être effectués en tant que réseaux FOX605 à proprement parler ou, compte tenu de ses capacités d’interopérabilité, en tant qu’extensions d’infrastructures de communication existantes. Les fonctionnalités intégrées et évoluées de chiffrement et d’authentification des données sécurisent le trafic de données pour permettre la transmission fiable et sûre des informations essentielles.

Une visibilité et une maîtrise accrues du réseau sont assurées par de solides fonctions de synchronisation. L’ensemble complet comprenant des fonctions propres aux services publics fait du FOX605 la solution idéale pour le premier kilomètre et les applications d’accès. La configuration et la gestion peuvent être facilement gérées à l’aide des systèmes de gestion de réseau FOXView et FOXMAN-UN d’Hitachi ABB Réseaux électriques.

La prise en charge à long terme de la technologie traditionnelle TDM et de la technologie de commutation par paquets MPLS-TP dans le FOX605 permet une migration par étapes ou des extensions des infrastructures de communication existantes, de sorte que les services publics peuvent évoluer vers les futurs réseaux de communication en toute sécurité et avec l’expertise d’un partenaire à long terme. Avec le FOX605, de nouvelles applications peuvent être ajoutées facilement et en toute sécurité au réseau opérationnel existant. Dès que l’entreprise de services publics décide de migrer, l’ensemble complet de fonctionnalités du FOX605 comprend déjà toutes celles qui sont requises. Comme tous les autres produits FOX, le FOX605 peut être facilement configuré et géré avec le système de gestion de réseau FOXMAN-UN.

Le FOX605 d’Hitachi ABB Réseaux électriques est doté d’un ensemble complet de fonctionnalités dans un seul boîtier, ce qui en fait la solution idéale pour le premier kilomètre et les applications d’accès. La prise en charge des interfaces traditionnelles garantit de multiples possibilités de connexion dans un seul réseau opérationnel. La combinaison de technologies à commutation de circuits et par paquets, y compris MPLS-TP, permet une migration et une extension flexibles des infrastructures de communication existantes. Les fonctionnalités intégrées de chiffrement et d’authentification de données servant à établir la communication WAN assurent un trafic de données sécurisé entre les stations éloignées. Grâce à sa conception adaptée aux services publics, y compris une plage de températures élevées, le FOX605 est idéal pour les installations intérieures et extérieures.

Le FOX605 assure la transmission fiable des informations essentielles, peu importe l’état du réseau. Dans les réseaux opérationnels, toute intrusion ou tout accès non autorisé peut influencer le rendement de l’ensemble du réseau et des mesures de protection spéciales sont donc nécessaires. Les fonctionnalités de chiffrement et d’authentification des données de bout en bout du FOX605 garantissent la protection des informations essentielles.

La migration de services essentiels (par exemple, la téléprotection) vers des réseaux à commutation par paquets, sans que cela touche à l’infrastructure existante, est assumée par MPLS-TP qui, contrairement à d’autres technologies à commutation par paquets comme IP/MPLS, prend en charge les chemins bidirectionnels et le trafic de données prévisible, garantissant ainsi que les applications critiques fonctionneront de la manière voulue.

Le rendement et la fiabilité du réseau de communication sont considérablement améliorés par la synchronisation du temps et de la phase par le biais du WAN en appliquant les normes SyncE et IEEE 1588v2 (PTP). Grâce à la distribution en temps réel assurée par une horloge maîtresse centrale vers tous les dispositifs connectés dans le réseau, le FOX605 assure la visibilité et le contrôle de toutes les activités de ce réseau. Un trafic de données fiable et sûr peut également être garanti dans les réseaux à commutation par paquets à l’aide de MPLS-TP, peu importe les conditions ayant cours. Un générateur de trafic et des fonctionnalités d’analyse intégrés permettent de surveiller le rendement de manière transparente, conformément aux normes RFC 2544 et Y.1564.

  • Solution rentable assortie d’un ensemble complet de fonctionnalités, idéale pour le premier kilomètre et les applications d’accès
  • Introduction par étapes d’applications basées sur Ethernet/MPLS-TP dans les réseaux opérationnels
  • Trafic de données sécurisé dans les réseaux à commutation par paquets
  • Transport de données fiable, peu importe l’état du réseau
  • Synchronisation du temps et de la phase par le biais du WAN
  • Conception adaptée aux services publics avec fonctionnement sans ventilateur pour un déploiement dans des environnements contraignants
  • Entièrement interexploitable avec la famille FOX
  • Disponibilité durant un long cycle de vie et facilité de mise à niveau 

  • Prise en charge complète des technologies Ethernet et MPLS-TP natives
  • Solution complète de synchronisation conforme à la norme IEEE 1588v2 / SyncE
  • Divers types d’entrée/sortie d’horloge
  • Solutions complètes d’émulation de circuits basées sur SAToP
  • Transmission sécurisée basée sur L2 dans au moins deux réseaux principaux (authentification et chiffrement complets ou partiels)
  • TMBF > 20 ans
  • Température élevée 
  • Connectivité flexible :
    • 8 ports GBE (4 él. + 4 SFP et 4 él. dont 2 avec PoE hautement désirable [2x 15W])
    • 4 ports E1
    • 4x 64 kbit/s
    • 4 ports RS-232/RS485
    • Interfaces ToD, BITS, 1 PPS, Sync 1.5/2/10MHz
    • Interfaces d’avertisseur et de gestion
  • Alimentation électrique redondante (-48 Vcc)
  • Combinaison de MPLS-TP (côté réseau) et d’interfaces traditionnelles (côté utilisateur) dans un seul dispositif

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.