Choisissez votre région et votre langue

Menu

Plate-forme multiservice FOX615

Prête à relever les défis de demain

Le FOX615 d’Hitachi ABB Réseaux électriques est un multiplexeur multiservice exceptionnel qui permet l’extension de l’infrastructure de communication existante, ainsi que la migration en douceur vers les technologies futures. Il intègre des interfaces de téléprotection par télérelais et de protection différentielle simultanément dans les réseaux SDH et MPLS-TP de pointe, ce qui constitue un moyen simple et flexible de migrer la technologie dans un réseau de services publics. Grâce à sa toute dernière interface conforme à la norme CEI 61850, le FOX615 agit aussi comme un dispositif électronique intelligent (IED) de sous-station et assure le fonctionnement d’applications de protection basées sur GOOSE pour les sous-stations numériques. Misant sur l’énorme expertise d’ABB dans le domaine, le FOX615 est déployé dans des milliers d’installations à travers le monde et il offre un rendement garanti, y compris dans des environnements pollués par des sources électromagnétiques et exposés à une large gamme de températures. 

Parcourez les onglets ci-dessous pour plus d’informations sur le FOX615, ou téléchargez la brochure PDF.

Préserver le réseau électrique

La protection des lignes électriques au moyen de la téléprotection est essentielle au fonctionnement du réseau. Les systèmes de téléprotection ont été mis au point parallèlement aux réseaux électriques eux-mêmes, et les réseaux de communication opérationnels utilisés sont principalement déployés par ces applications. En 1940, l’utilisateur typique du téléphone commençait tout juste à se familiariser avec le téléphone à cadran rotatif, tandis qu’Hitachi ABB Réseaux électriques assurait des communications par onde porteuse, en utilisant l’infrastructure de transport électrique pour transporter les données de téléprotection et éliminer la nécessité de recourir à une ligne pilote distincte.

Les réseaux de télécommunications publics ont évolué à une vitesse étonnante, principalement sous la pulsion de nouvelles applications (téléphones intelligents, YouTube, courrier électronique, etc.), ce qui crée une demande accrue de bande passante. Il en est résulté des solutions de réseau offrant une plus grande capacité de transmission de données et moins axée sur la qualité du service. Les systèmes de téléprotection, en revanche, ont toujours fonctionné en tenant compte de la nécessité de protéger les infrastructures essentielles. La fiabilité et la qualité du service sont primordiales et la résilience est nécessaire, tandis que les nouvelles technologies et techniques doivent se révéler suffisamment robustes pour égaler, voire dépasser le rendement des équipements existants avant de pouvoir être utilisées en toute sécurité dans le réseau électrique.

Pour en savoir plus sur le FOX615, téléchargez la nouvelle brochure.

Modules d’interface

En savoir plus

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.