Hitachi Energy est à l’avant-garde de la transition énergétique en collaborant avec les clients et les partenaires pour soutenir les efforts mondiaux visant à réduire l’impact des gaz à effet de serre tels que l’hexafluorure de soufre (SF 6).
Le SF 6 est la norme du secteur depuis des décennies, mais cela va bientôt changer. Bien que le SF 6 ait d’excellentes capacités d’isolation, il a un potentiel de réchauffement global (PRG) élevé et sa gestion du cycle de vie nécessite une manipulation prudente.
En tant que première grande avancée, nous avons lancé notre portefeuille haute tension EconiQ® en 2021 pour éliminer progressivement SF 6 et permettre à l’industrie de passer à des solutions éco-efficaces. Depuis lors, EconiQ a réalisé plusieurs premières mondiales dans les technologies haute tensionsans SF 6 et est en train de devenir largement adopté sur tous les continents.
Une nouvelle ère d’EconiQ arrive. Lors de la session CIGRE 2024, nous avons dévoilé deux ajouts EconiQ vraiment emblématiques qui démontrent comment l’évolutivité de notre technologie joue un rôle fondamental dans l’élimination efficace du SF 6.
Rejoignez-nous pour notre voyage vers un avenirénergétique sans SF 6 !
Feuille de route de la gamme haute tension EconiQ
Conçu pour mener la transition énergétique sans SF6
Durable et éco-efficace à chaque étape
Technologie fiable et éprouvée
Évolutif pour atteindre des niveaux de tension record
Le premier disjoncteur éco-efficace 550 kV au monde
La dernière innovation durable d’Hitachi Energy qui fait évoluer la technologie éco-efficace aux tensions nominales les plus élevées et marque une étape importante dans le parcours vers l’élimination progressive du SF 6 du réseau.
Disjoncteur EconiQ 420 kV
Cette technologie révolutionnaire est une étape importante dans l’industrie pour transmettre de grandes quantités d’électricité sur de longues distances tout en éliminant des volumes importants de SF 6 .
Disjoncteur de réservoir actif EconiQ 420 kV
Le dernier ajout à la ligne haute tension EconiQ d’Hitachi Energy est aussi fiable qu’une solution conventionnelle et fonctionne avec un mélange de gaz éco-efficace qui réduit considérablement l’impact environnemental.
Découvrez les étapes clés EconiQ d’Hitachi Energy
Join us to be a part of the future-ready energy transition
Since 2010, Hitachi Energy has pioneered the deployment of high-voltage, SF₆-free eco-efficient technologies, supporting organizations in significantly reducing their carbon footprint and securing investments for a sustainable energy future.
Our expert team delivers innovative, proven solutions to help accelerate your path toward a carbon-neutral energy landscape.
Connect with us today to unlock new possibilities for your business and the planet.