Vacuostato Point-on-Wave PS+ SynC
Il PS+ SynC è il vacuostato abilitato digitalmente di nuova generazione di Hitachi Energy, sviluppato per fornire un funzionamento senza transitori, fluido e affidabile. Dotato della migliore tecnologia di vuoto della categoria, il SynC PS+ riduce lo stress del sistema e i costi del ciclo di vita dell'utente finale, migliorando al contempo la qualità dell'alimentazione di rete.
Basato su oltre 20 anni di esperienza con la collaudata piattaforma della gamma di switch PS, il SynC PS+ combina l’affidabilità del design collaudata da tempo di Hitachi Energy con capacità digitali moderne e all’avanguardia. Questa combinazione fornisce preziose informazioni sulle prestazioni con un’elevata affidabilità operativa per gli utenti.
Tutte le unità PS+ SynC vengono fornite pronte per l’installazione ed essere “plug-and-play” in grado di funzionare come soluzione confezionata o come prodotto autonomo, completamente testate e calibrate dalla fabbrica riducendo al minimo i tempi di installazione e messa in servizio in loco.
Applicazioni
Utilizzato per la commutazione del condensatore in:
- banchi di condensatori montati su asta
- banchi di condensatori rack aperti (tensione media)
- banchi di condensatori in metallo
Oltre ai banchi di condensatori di Hitachi Energy, gli aspirapolvere PS+ SynC possono essere utilizzati anche in soluzioni OEM, integrate con componenti e controller di terze parti.
Perché Hitachi Energy?
PS+ SynC offre i seguenti vantaggi:
- Tecnologia dielettrica a vuoto affidabile e collaudata nel tempo
- Tecnologia Point-on-Wave (PoW) che garantisce una commutazione senza transitori
- Autocalibrazione a circuito chiuso
- Comunicazioni wireless
- Design a bassa manutenzione
- Compatibilità con tutti i tipi di componenti di terze parti e la maggior parte dei controllori
- Assistenza post-vendita garantita in tutto il mondo
Brevi dati sulle prestazioni
Parametro | Unità | Valore |
---|---|---|
Tensione nominale massima (L-L / L-N) | kV rms | 15,5 / 27 |
Tensione di resistenza agli impulsi (da linea a terra / Contatto aperto | kV (BIL) | 125 / 95 |
Corrente continua, 50 / 60 Hz | A | 200/400 |
Corrente di commutazione capacitiva, 50 / 60 Hz | A | 200/400 |
Errore di generazione corrente (simmetrico/asimmetrico di picco) | A | 6000 / 15000 |
Intervallo tensione di controllo | V CA | 90 - 265 |
Intervallo di temperatura di esercizio | °C / °F | da -40 a 65 / da -40 a 149 |
Resistenza meccanica | N. di operazioni | 50.000 |
Limitare la categoria secondo IEEE 37.66 | Classe | C2 |
Funzioni aggiuntive | Registrazione dei dati memorizzati internamente Indicazione LED di posizione/stato Comunicazioni wireless locali Commutazione punto su onda Scatto in caso di perdita di tensione di linea o di alimentazione |
Contattaci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo