Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatori di tipo Shell

I trasformatori di  potenza di grandi dimensioni Shell in  genere utilizzano più acciaio elettrico per il nucleo, sono più resilienti ai cortocircuiti nei sistemi di trasmissione e sono spesso utilizzati nelle applicazioni industriali.

Con i trasformatori sagomati a guscio, il primario e il secondario sono su una gamba e circondati dal nucleo.

Product scope:

  • Valori nominali unità: fino a 1300 MVA
  • Tensione primaria: fino a 765 kV
  • Monofase o trifase

Perché Hitachi Energy?

  • Design compatto per soddisfare i limiti di trasporto, compresa la possibilità di trasporto a posa.
  • L’eccezionale robustezza meccanica e la naturale capacità di resistere a eventi di corto circuito e accelerazioni dei trasporti.
  • In qualità di pioniere tecnologico, Hitachi Energy ha la flessibilità di abbinare elettricamente e meccanicamente le unità esistenti, rendendola l’opzione migliore per la sostituzione dei trasformatori, soddisfacendo le disposizioni dimensionali e di connessione e i requisiti di impedenza, anche quelli con basse impedenze, alte impedenze all’avvolgimento terziario e al funzionamento di posa.

 

Product image for: Trasformatori di tipo Shell