2019年9月25日,历时四年建造,备受海内外关注的北京大兴国际机场正式投入运营。
这座最新的国际航空交通枢纽是北京第二座国际机场,其中机场航站楼拥有70万平方米的占地面积,相当于近100个标准的足球场大小。按照规划,北京新机场终期旅客年吞吐量将达到1.3亿人次,年用电量约8亿千瓦时,分别相当于现在首都机场的1.5倍和1.6倍。
为全面满足新机场地区的高效用电需求,北京市电力公司一期配套建设了7项变电工程,所有配套电力工程全部投运后,大兴国际机场及临空经济区供电可靠率可达99.9999%,相当于年均停电时间小于30秒。这对供电设备的安全性和可靠性提供出了极高的要求。
作为全球电力技术领导者,日立能源已为诸多国内大型工程提供电力保障,包括北京第一座国际机场——北京首都机场,奥运场馆鸟巢及水立方、上海世博会以及港珠澳大桥等。 日立能源此次为大兴机场提供了多台50MVA/110kV变压器产品,用于新机场东、西两座110kV中心变电站。变压器是电网必不可少的组件,日立能源变压器能够以高度可靠性和节能性实现电能输送与转换,抗短路能力强,从而提升整体供电系统性能。产品的稳定运行将确保新机场的用电安全,降低后期维护成本与风险。
与此同时,日立能源还为大兴机场的两座中心变电站提供了 110kV气体绝缘封闭式组合电器(GIS)。GIS是一种紧凑的、金属封闭的开关设备,通过使用压缩的绝缘气体,实现在密闭空间内的安全运行并大幅度缩减设备尺寸。使用GIS的变电站占地面积仅为敞开式变电站的10%。50多年前,日立能源在全球率先应用了GIS技术,目前全球安装总量已达到3.5万间隔,电压等级覆盖从72.5千伏到1200千伏,最新的GIS还集成了多项环保和数字化技术,为全球城市提供可靠、绿色的电力供应。
注:文中机场数据来自于北京大兴国际机场官方微信公众号及国家电网官网