选择您的地区和语言

菜单

HiDry 干式变压器 (> 40.5 KV)

干式变压器一般用于额定功率与电压不高于15MVA与36KV的配电与工业领域。

我们现在提供52KV-72.5KV电压等级的干式变压器,额定功率达63MVA。有载调压开关也适用,我们的干式变压器的输电特征是非常安全,对环境友好,尤其在人口密集的城市需要安全的室内高压变电站。

中压输电干式变压器的特点是出色的安全性与环保性。这使它们特别适用于市中心变电站、发电厂、建筑物或洞室内或附近的变电站、水质保护区域等应用,以及化工、石油天然气等工业应用。

HiDry72 具备与液体浸渍型变压器相同的功能,Y- 或D- 连接, 用于室内,加装罩壳可用于户外。我们的干式变压器具备卓越的抗短路能力,无需过多的维护。

产品范围

  • 额定功率达63 MVA
  • 高压达 72.5 kV
  • 低压达36 kV
  • 频率50 Hz, 60 Hz
  • 冷却方式: AN / ANAF /AFWF
  • 绝缘: F和H
  • 局部放电: <10 pC
  • 罩壳防护等级:  IP00 到 IP55
  • 户内或户外安装
  • ABB HiDry72   全球广全泛应用
  • ABB 干式变压器72.5 kV电压等级的独特解决方案
  • 减少人力及维护费用,防火保护系统