创新无油牵引变压器,配备一体化冷却系统

LinkedIn 上观看RESIBLOC® Rail视频

日立能源的RESIBLOC®干式变压器,40多年来一直是客户信赖之选。该技术已成功应用于海洋船舶、海上石油和天然气开采、地下采矿等极端环境。RESIBLOC®变压器以其卓越的强度、耐用性和高效能而著称。 

日立能源将这一安全可靠的技术引入牵引推进系统,推出了RESIBLOC® Rail。自2012年成功推出6.5 kV的RESIBLOC® Rail以来,日立能源在2021年进一步提升技术,提供高达25 kV的RESIBLOC® Rail。 

日立能源凭借在牵引变压器领域的百年领导地位和全球运行中的超过30,000台设备,深刻理解客户需求。

配备一体化冷却系统的RESIBLOC® Rail

日立能源致力于帮助客户设计和运营更安全、更可靠、更高效的列车,进一步提升了RESIBLOC® Rail技术。

RESIBLOC® Rail成为首款配备一体化冷却系统的干式牵引变压器,  这一创新技术实现了即插即用,大幅简化了列车制造商的安装过程,同时保持了干式变压器的优势,有效降低了总体拥有成本。配备一体化冷却系统的RESIBLOC® Rail提供高达25 kV的产品。 

为何选择 RESIBLOC® 轨道干式牵引变压器

干式变压器为人员、财产和环境提供全面保护。无需油泵,无泄漏风险,RESIBLOC® Rail变压器实现几乎免维护的运行,与传统牵引变压器相比,在同等重量下减少45%的绕组损耗。

 

  • 空气冷却,无油设计,杜绝油溢出或泄漏
  • 符合BGI 655标准,
  • 环保友好绕组损耗降低45%,效率可达99%
  • 降低列车运行能耗至多10%
  • 每列火车每年减少CO2排放量达38吨
  • 通过IEC 61373标准的震动和冲击测试
  • 按照EN 45545防火标准设计
  • 几乎免维护,降低运营成本
  • 适用于极端环境,可在低至零下60摄氏度的条件下运行

为什么选择日立能源?

  • 100多年变压器制造经验
  • 高安全标准,显著降低火灾风险
  • 技术经过多年实践验证,安全运行里程超过2000万公里

相关产品

电气多单元牵引变压器
双层动车组的牵引变压器(DDEMU)
应用于轨道交通的变压器
牵引变压器
LYS186599_2
变压器

相关新闻和事件

日立能源推出创新型即插即用式无油牵引变压器

RESIBLOC®Rail干式牵引变压器配备有集成冷却系统,旨在降低二氧化碳排放量和总运营成本,同时提高能效。

innovative oil-free and plug-and-play traction transformers

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您