选择您的地区和语言

菜单

浪涌电容器 CHDSU

为旋转电机和变压器提供保护

雷电冲击或者设备投切产生的陡波会对旋转设备和变压器的匝间绝缘造成损坏。ABB浪涌电容器能够为高压电动机和发电机提供优质的浪涌保护,浪涌电容器和浪涌结合使用,还能够提供更全面的保护方案。
 

应用

  • 旋转电机保护
  • 旋转变压器保护

为何选择日立能源?

  • 高瞬态电压承受能力
  • 长寿命设计
  • 低损耗电介质
  • 结构坚固

性能参数简表

CHDSU(浪涌电容器)  
电容值

0.1 至 1.0 µF (典型参数: 0.13, 0.25, 0.5 µF)

电压范围 1-36 kV
频率 50-60 Hz
套管数量 1,2 (单相) 
电介质 聚丙烯薄膜
浸渍剂 非PCB
放电电阻 内置式
运行温度 -50/+60°C
安装位置 户内或户外
海拔高度 海拔1000米(超过海拔1000米,特殊设计)

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系

相关产品