选择您的地区和语言

菜单

智能型功率因数控制器,用于自动投切电容器柜

功率因数控制器是功率因数修正设备中的重要器件之一。正因如此,它在控制和监控功率因数cos φ以及改善系统电能质量中,所发挥的作用是独一无二的。

RVT控制器,配备用户友好的可触摸屏,具有功率因数控制,电气参数测量、监控,以及通讯功能。
 

应用

RVT控制器适用于工业和商业场合的功率因数控制,典型应用包括建筑,矿山,化工,造纸和纸浆,水泥,塑料,印刷以及食品工业。
 

为什么选择日立能源?

功率因数控制器 RVT 配备以下特点:

  • 适用于中低压中压网络
  • 完成功率和谐波的三相测量
  • 可编程的报警和保护阈值设定
  • 容易编程
  • 直观的菜单导航
  • 引导导航和编程
  • 触摸屏
  • 最多可连接8个温度探针
  • 实时时钟
  • 软、硬件锁定
  • 通讯接口:Ethernet, USB 及 RS485
  • 全自动设定
  • 多语言支持

简要绩效数据

RVT  
测量系统 微处理器控制,适用3相平衡系统或单相系统。可实现分相补偿功率因数控制
电源电压 从 100Vac 到 460Vac
测量电路和电源的连接类型 相-相或相-中性点(平衡或不平衡电网)
电压测量 最高690Vac,更高电压需通过电压互感器
频率范围 45 或 65 Hz (自动适应电网频率)
输出回路数

RVT6/RVT12基本型,可编程最多输出6或12个

RVT12-3P 三相型,可编程最多输出12个

功率因数设定值 0.7感性~0.7容性
投切顺序

1:1:1:1:1:....:1 - 1:2:2:2:2:2:.....:2 - 1:2:4:4:4:....:4

1:2:4:8:8:....:8 - 1:1:2:2:2:....:2 - 1:1:2:4:4:.....:4

1:1:2:4:8:....:8 - 1:2:3:3:3:3:... .:3 - 1:2:3:6:6:....:6

1:1:2:3:3......:3 - 1:1:2:3:6.....:6

还有其他客户自己定义的顺序

温度探测器连接 2个触点使用单线协议  - 寄生供电模式(不需外接电源) - 在菊链网络中可连接更多节点  - 8个温度探针连接  - RVT到温度探针或两个温度探针之间的最长距离为8米  - 最长不超过64米
自动适应电网的连接和相序  
自动适应 CT 端子  
功率因数校正功能对谐波不敏感  
可在正常负载和再生负载下工作(四象限运行)  
外形尺寸(HxWxD) 及重量 146x211x67 mm - 0.65 kg (不含包装)
前面板防护等级 IP43(IP54 可选)