波点真空开关 PS+ SynC
PS+ SynC 是 日立能源 的下一代数字支持真空开关,旨在提供无瞬态、平稳和可靠的操作。 PS+ SynC 采用一流的真空技术,可降低系统压力和最终用户生命周期成本,同时提高网络电源质量。
PS+ SynC 凭借 20 多年的成熟 PS 开关系列平台经验,将日立能源久经考验的设计可靠性与现代最先进的数字功能相结合。 这种组合为用户提供了具有高运营可靠性的宝贵性能见解。
所有 PS+ SynC 单元均可随时安装,并且“即插即用”,可作为打包解决方案或独立产品,通过工厂进行全面测试和校准,最大限度地减少现场安装和调试时间。
应用
用于电容器切换:
- 柱装电容器组
- 开放式机架电容器组(中电压)
- 金属封闭式电容器组
除了 日立能源 的电容器组外,PS+ SynC 真空开关还可用于与第三方组件和控制器集成的 OEM 解决方案。
为什么选择日立能源?
PS+ SynC 具有以下优势:
- 久经考验的可靠真空电介质技术
- 点对波 (PoW) 技术确保无瞬态切换
- 闭环自校准
- 无线通信
- 低维护设计
- 与所有类型的第三方组件和大多数控制器兼容
- 确保全球售后支持
简要绩效数据
参数 | 单位 | 价值 |
---|---|---|
额定最大电压 (L-L / L-N) | kV rms | 15.5 / 27 |
冲击耐受电压(线对地/开放式触点 | kV (BIL) | 125 / 95 |
连续电流,50 / 60 Hz | A | 200 / 400 |
电容开关电流,50 / 60 Hz | A | 200 / 400 |
故障产生电流(对称/峰值不对称) | A | 6000 / 15000 |
控制电压范围 | VAC | 90 - 265 |
工作温度范围 | °C / °F | -40 至 65 / -40 至 149 |
机械耐久性 | 操作次数 | 50,000 |
根据 IEEE 37.66 的重击类别 | Class | C2 |
其他功能 | 内部存储的数据记录 LED 指示位置/状态 本地无线通信 波点开关 线路或电源电压丢失时跳闸 |
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系