选择您的地区和语言

菜单

石油和天然气无线通信

油气田通常跨越数百甚至数千平方英里的偏远地区,这些地区通常缺乏蜂窝网络覆盖。

在许多此类油气田中都有典型的极端户外条件,如严寒、冰雪、灼热、沙尘、高湿度、强风、暴雨和盐雾。

油气田通信需要可靠、有弹性的高容量无线网络,可在极端环境条件下的大片区域运行。理想情况下,无线油气通信网络可提供宽带速度并形成可扩展的基础,以安全地支持多个应用,从而在一个经济高效的物理基础设施上提高运营效率和安全性。单个网络应同时支持一系列固定和移动的油气勘探和生产应用,例如:

SCADA - 生产井和注入井监测、测量、记录和控制;水源井和废水处置井监测;储罐监测和控制;紧急设备关闭和恢复

实时视频馈送和监控 - 为运营提供远程态势感知和信息,以促进决策、提高安全性,并尽早了解正在发生的关键情况

安全和监控系统 - 通过设施入口点或安保位置的电子出入控制增强设施安全性;在门口或场所边界的视频安保

钻机通信和诊断 - 监控钻头深度和倾斜度、泥浆重量、温度和压力;远程运行诊断并分析结果

资产跟踪 - 跟踪和更新油气田中固定和移动资产的位置,改善运营,有助于安全保障

油气田工作人员连接性 - 让油气田工作人员能够持续访问远程站点的 SCADA 数据、即时消息和电子邮件,即使他们缺乏蜂窝服务

语音 - 即使在偏远地区,移动工作人员的 IP 电话也能提高运营效率和工作人员安全性

日立能源宽带无线网络解决方案为各种公司和应用(包括客户中列出的)提供油气勘探及生产通信。

白皮书

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系