FOX515电力系统多业务通信平台

电力系统级复接器FOX515用来组建可靠的通信网络以提供给电力系统所需的各种类型的业务。

  • 作为一个接入型复接器FOX515能够将本地业务汇聚起来,注入到大容量的传输设备来组建全国骨干网。
  • 作为多用途的设备FOX515也能够提供容量运送本地收集的业务贯穿电力系统通信网络。
  • FOX515是一个基于TDM技术(时分多路复用)的通用通信平台。

 

模块化的架构支持:

  • SDH传输容量最高至STM-4 (622Mbit/s)
  • PDH用于话音和老式的数据业务
  • 专用的电力系统业务如基于IEEE C37.94的远方保护接口或硬接线的命令接口
  • IP/以太网业务用于企业运营应用
  • 硬件和业务保护方案

了解更多

  • 支持光纤传输速率 8 Mbit/s, 155 Mbit/s (STM-1) 和 622 Mbit/s (STM-4). 所有SDH光纤接口 (STM-1, STM-4) 均为SFP接口, 适配不同光纤距离
  • 可汇集各类型语音和数据信号,0.6 kbit/s up N x 64 kbit/s and 2 Mbit/s (E1).
  • SDH高容量IP/以太网通讯,支持GFP, VCAT 和 LCAS.
  • PDH部分包含一个非阻塞型128 x 2 Mbit/s (粒度为64 kbit/s)的交叉连接矩阵
  • SDH支持容量为 16 x 16 VC-4 (高阶交叉连接) 和 693 x 693 VC-12 (低阶交叉连接).
  • 分布式交叉连接是一种复杂的冗余概念, 可提供较高的可靠性
  • FOX515的技术参数已通过独立测试机构的形式实验
  • FOXMAN管理系统通过多个路由 (使用TCP/ IP OSPF协议) 连接所有FOX515节点的
  • FOX515支持远程配置和系统软件下载
  • 各平台的信号发生器及分析器可远程分析网络连接状态, 是一种有效的操作维护方式
  • FOX515可配备FOX-U模块, 支持FOX-U设备
  • FOX512可为小型应用提供适配方案

FOX515电力系统多业务通信平台对0.6 kbit/s, 622 Mbit/s (STM-4) 的支持使其更为卓越。

相关产品

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您