构建快速、安全、可靠的网络,实现卓越的运行效率。
有线网络助力通信解决方案,让人员专注于满足电网运营需求。

日立能源在满足通信网络应用需求方面的优势专业技术不同凡响。我们的有线解决方案旨在在恶劣的操作环境中满足较高的可用性要求,同时确保较长的生命周期预期,以降低总体运营成本。

此外,我们非常重视网络安全,将其视为客户网络性能、可用性和竞争力的关键推动因素。

businessman hand working on laptop computer with digital layer business strategy and social media diagram on wooden desk

了解我们如何助力关键基础设施运营商,使其专注于执行核心任务。

领先的关键任务型有线解决方案,超过 75 年的经验积累。

基础专用的公用事业级设备,适应于恶劣环境,可满足严格的弹性要求和关键任务网络安全要求。
确定的、可扩展、关注实时活动和性能的网络。
具有超长设备生命周期以及各种开发功能、特性,确保耐用性
始终如一的运营性能
通过故障保存机制,保障大多数关键应用的性能,避免对电网稳定性造成无差别或错误跳闸损坏。
经得起未来的考验
我们解决方案的灵活性足以顺应新的需求,而公用事业应用领域的领先技术可确保 OT 网络解决方案能够经得住未来的考验。
高标准的可用性和安全性
“始终在线”的可靠通信基础设施可用于所有应用,包括关键任务运营。我们的量子安全、硬实时加密解决方案为关键应用提供较高的安全级别。
电网可见性
通过稳固的通信方案,公用事业客户可以访问实时数据,从而减少电网停机时间,并在终端客户受到影响之前解决问题。
部署成本
我们直观的用户界面和 FOXMAN-UN 网络管理系统可确保OT 基础设施的轻松操作 。多服务网络结合超长的生命周期,可尽可能的降低总体拥有成本。 
AI (Artificial Intelligence) concept. Communication network.

关键任务通信网络的新前沿:多协议标记交换-传输配置文件 (MPLS-T)

客户成功案例

相关产品和服务

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系