电力线载波

模块化的耦合装置 MCD80 用来连接电力线载波终端(如日立能源的 ETL600),通过 CVT(电容式电压互感器)耦合连接到高压电力线。

MCD80 为电力线载波 (PLC) 终端提供了卓越的阻抗匹配、频率分隔以及 50/60Hz 工频与瞬态过电压的安全隔离。它可配置为具有带通或高通滤波特性的单相或多相耦合。MCD80 装置符合 IEC 和 ANSI 标准。

尽管数字通信系统的使用越来越多,特别是那些采用光纤链路的系统(日立能源为这类系统生产了一整套设备),但电力线载波 (PLC) 仍然通常是满足电力系统运行需求的经济可靠的解决方案。对于只有少量数据必须长距离传输的情况特别适用。

现有的 PLC 网络代表了多年的大量投资,由于成本和系统运行的原因,在短时间内用数字系统取而代之不太可能,也不必要。现有的 PLC 网络通常可以有效地扩展而不是更换,在这种情况下,必须仔细规划频率分配,以减少任何信道短缺。

在其他情况下,PLC 信道用作光纤数字信道的备份,在需要的情况下提供可靠的通信链路。

随着数十年来成功参与 PLC 和远动跳闸领域,日立能源始终屹立于 PLC 开发的前沿,不断证实自己的高技术标准和能力。 日立能源为 PLC 系统提供创新技术,具有五级可变带宽以及数字和模拟数据的灵活分区,并提供强大的系统和应用工程能力作为支持。

电力线载波通信

我们的产品和服务

相关产品和服务

power plant engineer for substation

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系