e-mesh PowerStore解决方案

随时随地提供可靠,可持续和可负担的电力

适用于并网和离网系统的微电网和储能解决方案

e-mesh PowerStore 是可扩展的微电网和储能解决方案,旨在确保可靠的电力可用性,电网稳定性,可再生能源的消纳能力以及用于并网和离网系统的智能控制系统。

e-mesh 平台允许PowerStore 与各种能源连接,例如电网,化石燃料发电机,可再生能源发电机,以提供不间断的高质量电力。产品的模块化概念提供了适应各种微电网应用需求的灵活性。另外,PowerStore 受自动化组件e-mesh监控与数据采集平台的良好支持,可进行有效的监视和控制。

e-mesh PowerStore有两种型式,集成式和模块式,可用于公用设施,偏远社区,独立电力生产商,商业和工业场所的安装,涵盖各种额定功率(50千瓦至兆瓦级)。
 

主要特点

  • 可扩展的设计,可满足任何功率和能源要求
  • 智能高效的电源管理系统,以确保高质量的电源
  • 符合网络安全标准,以保护分布式能源资产
  • 快速的亚秒级响应,满足快速变化的功率要求
  • 能够满足全球范围内各种电网规范的要求
  • 完成预先配置和预先测试的产品,可确保更快地实施

好处

  • 随时随地提供有弹性和高品质的电源
  • 充分地利用可再生能源
  • 将各种电源有效地整合到电网中
  • 提高电力系统的稳定性和电网的弹性
  • 减少二氧化碳排放量和能源成本
escri

储能应用

行业应用

  • 远程监视
  • 储能舱自动化单元
    • 布置交流断路器,直流母线与控制元件包括舱体电池控制器
    • 网络交换机,HMI,供电回路。
  • 锂离子电池
    • 电池系统由电池模组
    • 电池机架
    • 电池管理系统(BMS)组成
  • HVAC
    • 持续保持集装箱内的温度在可接受的运行温度范围内
  • PCS100
    • 储能系统
    • 变流器单元
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系