选择您的地区和语言

菜单

escri

e-mesh™储能

灵活性、弹性和电网强度

适用于并网和离网系统的电池储能和微电网解决方案

e-mesh 储能系列模块化和预制电池储能解决方案能够更快、更简单、更高效地集成可再生能源,并加速向更可持续的能源系统的过渡,同时符合主要电网规范和标准。

它涵盖了从250kW到100+ MW规模的各种额定功率,旨在为公用事业,远程社区,独立电力生产商,&石油和天然气和采矿公司,电动汽车以及商业和工业设施的安装提供电网稳定和额外的储能优势。

e-mesh储能模块化解决方案在交付前由日立能源公司进行设计、组装和工厂测试,可在现场快速、轻松地通电,同时降低现场施工风险。解决方案可量身定制,以满足特定需求和电网规范要求。解决方案可以扩展,便于升级或扩容,并且可复制,以实现机群协调,降低装机复杂程度。

  

主要特点

  • 模块化系统,1-3MW 模块,高达 100 MW+
  • 根据应用和客户要求选择两个转换器平台
  • 可扩展设计,满足任何电力和能源需求
  • 智能高效的电力管理系统确保供应优质电力
  • 遵守网络安全标准以保障分配的能源资产
  • 亚秒级迅速响应满足快速变化的电力要求
  • 满足全球复杂的电网规范和法规
  • 提供预先经过配置和测试的产品以确保加快实施
  • 满足健康、安全和环境要求

优势

  • 随时随地保障弹性供应优质电力
  • 提升可再生能源利用
  • 将各类供电源有效整合到电网当中
  • 改善电网的电力系统稳定性和韧性
  • 减少二氧化碳排放和能源成本

如需了解更多信息, 请下载 手册 或相关型号文档:模块化单页(带 PS1000 PCS)、 模块化单页(带 eks Energy PCS)和 Modular Skidded解决方案传单

escri

申请澳大利亚清洁能源委员会 (CEC) 日立能源逆变器文件包

表格

我们的产品

power plant engineer for substation

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系