长期以来,固定串联补偿一直是优化大容量输电走廊性能的优选解决方案。 在较长(通常超过200 km)的输电线路上,串联电容电抗可以减少电压偏差和电压压降,从而增加了线路的负载能力和稳定性。 由于通过输电线路的电流直接“驱动”电容器的MVAr输出,因此补偿概念是“自动调节”的,这种简单的原理确保了串联补偿是一种极具成本效益的解决方案。
串联补偿可提高输电走廊的暂态(角度)稳定性,并提高电网的电压稳定性。 它还改善了沿输电走廊的电压分布,并优化了并联电路之间的功率分配。
串联补偿技术
由于串联电容器是串联安装在输电线路上的,因此必须将设备放置在一个对系统完全绝缘的平台上。 电容器和过电压保护电路均位于该钢制平台上。 过压保护是关键的设计因素,因为即使在附近发生严重故障时,电容器组也必须能够承受巨大的故障电流。 主要过电压保护通常包括非线性金属氧化物限压器,快速保护系统/ FPD火花间隙(CapThor开普托®)和快速旁路开关。 次级保护是通过接地的电子设备对来自高压电路中的光电流传感器的信号起作用来实现的。
串联补偿原理
在输电系统中,在某条输电线路上可传输的最大有功功率与该线路的串联电抗成反比。 因此,通过使用串联电容器在一定程度上对串联电抗进行补偿,可以实现更短的电气距离,并且可以实现更高的有功功率传输。 由于串联电容器是自调节的,其输出与线路电流的平方成正比,因此它还可部分地平衡由输电电抗引起的电压降。 因此,提高了输电系统的电压稳定性。