RelCare 新版本
RelCare for new builds 是 电网连接 和电力质量项目的完美解决方案,因为它有助于建立企业级资产管理工具,以:
- 利用定期检查期间收集的数据,通过端到端风险监控流程覆盖系统;
- 存储关于所述系统的部件的技术信息;
- 组织系统数据存储库,用于项目文档、方案、资产手册、证书、工厂和现场验收测试报告、维护指南等。
在这种 新 解决方案的优势中,我们的客户可以获得:
- 数字和可持续的无纸化访问所有相关信息;
- 系统可用性和可靠性性能的完整概述;
- 能够模拟故障的影响以及如何应对故障。
资产的状况和重要性洞察允许制定定制的高价值维护计划,并在一生中做出明智的维护决策。保修期内提供的数字化支持模式包括该数字化组件中直接报告的年度检查,旨在破坏客户体验。最后,借助 RelCare 进行新构建,我们帮助客户将运营和维护提升到新的高度。
将您的电力质量和 电网连接 项目提升到一个新的水平,并从第一天起就通过 日立能源 为可靠性做好准备。
价值观和启用的能力
电网连接的数字资产管理
提供轻量级、快速部署的数字平台,存储和整理您的 电网连接 组件的所有技术信息,改善生命周期和资产的整体管理。
早期检测可靠性
在潜在故障导致停机之前对其进行检测,确保 电网连接的可靠性和最佳性能。
量身定制的预防性维护
根据资产的关键性水平及其在系统中的作用制定维护计划,确保最佳性能并减少停机时间。
主动风险管理
通过主动决定风险缓解措施来管理系统的风险,例如备件库存、服务水平和 O&M 功能,确保最佳的系统功能并减少停机时间。
数字维护和资产绩效管理
为数字化维护操作奠定基础,提高性能,并通过数据驱动的决策和预测性维护将资产连接起来。
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系