选择您的地区和语言

菜单

RoadPak SiC 电动交通模块

RoadPak 是我们针对所有电动交通应用的最新创新解决方案。得益于最新一代 SiC MOSFET 芯片组和引脚翅片基板增强的液体冷却性能,该模块有助于设计出整体杂散电感最低的变流器。此外,RoadPak 可以实现极低电感连接,因此只用一种模块类型,便可扩展逆变器的额定电流。这样可以根据各种性能类别,在明确定义的变流器组合中使用 RoadPak。RoadPak 应用包括 

 

  • 用于 xEV 的主传动系统
  • 电动卡车、电动巴士
  • 牵引辅助变流器,以及用于 xEV 充电的电力电子器件 
RoadPak SiC e-mobility module
部件号
Tvj(工作)温度高达 175°C
VCES (V) ID (A) RDS(on)(mΩ) 典型 25°C RDS(on)(mΩ) 典型 175°C 外壳 提供
5SFG 0660A07500x* 750 2 x 660 2.4 4.2 A 请求
5SFG 0880A07500x* 750 2 x 880 1.4 1.9 A 请求
5SFG 1100A07500x* 750 2 x 1100 1.1 1.5 A 请求

* 联系工厂

我们建议 RoadPak 使用合作伙伴 NXP 的 GD3160 栅极驱动器

了解更多

为什么功率半导体市场要转用 SiC?

白皮书:如何利用正确的冷却策略提高额定功率

了解各种冷却方法对电动交通模块的影响。

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系