选择您的地区和语言

菜单

配电 – 使您能够查看电网内部情况

配电网所有者和运营商正在采用数字化转型解决方案,应对当今和未来的能源挑战。我们提供更强大、更智能、更环保、更经济的配电网运营方法。

随时随地完成电网控制

世界各地的电力系统正在经历根本性的变化。随着可再生能源的兴起、快速的城镇化、应用多样化和数字技术的发展,配电网络正在面临电力需求的不断增长。

日立能源的产品组合为各类系统提供解决方案,从基本到高级配电自动化网络到可再生集成和电池储能方案等等。除了设计和构建创新型新系统外,日立能源还以最具成本效益的方式对现有装置实施现代化改造。

Picture of an electrical engineer standing and watching at the electric power station to view the planning work by producing electricity at high voltage electricity poles.

Are you ready to enhance power distribution?

Talk to an expert today

优势

提高可见性
清晰掌握电网状况,让您的电网尽在掌控,从而可以在正确的时间做出正确的决策,保持电力供应,优化性能。
减少停电时间
停电时间可减少多达 81%,这是一项惊人的经济优势,不仅令客户满意,而且可以避免政府监管机构的高额处罚。
提高电能质量
将电压保持在限额之内,既降低功率损耗,又提高电网效率。
选择带来可靠性
知道何时中断供电是可靠电网的关键要素,这样能够最大限度减少断电。

应用

案例研究

相关产品和服务

Picture of an electrical engineer standing and watching at the electric power station to view the planning work by producing electricity at high voltage electricity poles.

Talk to an expert today

Request a call back