户外敞开式变电站


日立能源变电站配备空气绝缘开关设备 (AIS),提供了一种经济高效且成熟的解决方案,并且不会影响系统可靠性。

我们的高质量产品和先进技术产品组合,包括隔离式断路器 (DCB) 和基于 IEC 61850 的变电站自动化系统,可以减小变电站占地面积并实现智能电网集成。坚固耐用的技术可以定制,并能够承受世界上某些极端的气候条件。

我们深谙电力价值链以及世界各地的电网规范和公用事业惯例,能够为公用事业和行业提供各类应用的交钥匙解决方案和工程包。

为什么选择日立能源?
 

  • 拥有逾 100 年的变电站设计和建造经验,全面的领域专业知识
  • 成熟、先进的设备,电压电平范围从 11 千伏到 800 千伏
  • 自有完善的系统集成能力
  • 通过单一来源责任,确保快速实施项目,减少接口并降低风险
  • 保证达到高质量、健康、安全和环境标准
  • 电能质量解决方案,包括  FACTS、电容器组、谐波滤波器、移相变压器、储能系统等。
  • 优化的解决方案,实现高性能、效率、灵活性、可靠性和低生命周期成本
  • 基于 IEC 61850 变电站自动化系统的智能电网,真正实现全企业的数据集成,从而高效实施电力系统管理