这允许从制动列车中回收能量。 否则,任何无法传递给附近加速列车的能量将通过电阻器耗散并损失。路侧储能是一种回收这些能量的方式。另一种方式,也是日立能源所提供的,是通过能量回收系统。 日立能源的储能系统适用于750V和1500V的标准牵引电压,并可用于城市交通系统、市郊和主线铁路。其他电压等级也可以提供。
除了能够恢复制动能量外,储能系统还提供了其他重要的可能性。
- 能够快速响应动态定价
- 在部分网络中,现有变电站无法提供低压支持。
- 调峰
能量存储在超级电容器、电池或两种存储介质的组合中。
日立能源 能够提供完整的变电站,包括设计、典型的 DC牵引电源 设备、安装、调试,当然还有电力电子和存储介质,称为ENVILINE ERS。
日立能源 ENVILINE 的 RCC 系列的其他产品包括:
- 能量回收系统类型 ENVILINE™ ERS
- 确保轨道接受性 ENVILINE™ ARU
日立能源在牵引系统方面拥有丰富的经验,加上特殊的建模工具,也使我们能够帮助客户为其储能系统选择合适的位置和额定值。